Substations, DSU Pro, Biomass, HT_EM_AT, 120 kW
200B2022
District heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections
200B2022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | ECL 310 |
| Apraksts | District heating substation, 120 kW, energy meter QP 3,5, control valve AVQM 8,0, heat exchanger XB37H-1-90, safety valve 3 bar, safety thermostat (high temperature), bottom and top connections |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Jauda [kW] | 120.0 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DSU Pro 120 H S3.5 ECL310 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSU Pro |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Top and bottom |
| Substation version | Biomass, HT_EM_AT |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 1 Kilogram |