Substations, DSS1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
148L2287
DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C
148L2287
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C |
| Connection direction secondary | Right |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Kategorija | Indirect heating substations |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DSS1 MAXI IT 065-065-0000-MD PN16,200°C |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 12 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSS1 MAXI |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Left |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 260 Kilogram |
| Neto svars | 240 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 3548.345 Liter |