Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B5834
DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN
146B5834
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DSP1 Small 25 kW HT I110 HE_EN |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSP1 SMALL |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Bottom |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 40 Kilogram |
| Volume | 158.706 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739723 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |