Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310

146B2981

DSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB06H-1-36
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Apkures kontūru skaits1
Apkures sūkņa tipsUPM3 AUTO L 15-70
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]1405 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1405 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
Darbības temperatūra [°C] [Max]130 °C
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.59 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.35 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsExternal thread
DHW caurules izmērsDN20
DHW savienojuma veidsInternal thread
DHW sūkņa tipsUPM3 AUTOL 15-70
DHW sūkņa zīmolsGrundfos
Differential pressure primary [bar] [Max]1 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]333 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]324 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.40 m³/h
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits1
Specifikācija
Vērtība
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 AUTOL 15-70
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
HE caurules izmērsDN20
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]25.0 kW
Kabeļa izolācijas materiālsPU Hard Foam
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDSP1 Small 25 kW HT I110 HE TWE FBH
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]490 mm
Platums bez vāciņa [mm]490 mm
Pressure primary [bar] [Max]12 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP1 SMALL
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensBottom
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version25kW, HT, HE , TWE, FBH
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsSheet Metal
Vāciņa opcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Volume219.734 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162742709
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm