Substations, DSP1 SMALL, Heating controller name: ECL 310
146B2967
DSP1 Small 25kW LT I110 HE
146B2967
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures HEX tips | XB06H-1-36 |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Apkures kontūru skaits | 1 |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 AUTO L 15-70 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | DSP1 Small 25kW LT I110 HE |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1405 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1405 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 100 °C |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.59 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.35 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | External thread |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 1 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 333 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 324 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.10 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN20 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE savienojuma veids | Internal thread |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Jauda [kW] | 25.0 kW |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PU Hard Foam |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DSP1 Small 25kW LT I110 HE |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 490 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 490 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSP1 SMALL |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Bottom |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | 25kW, LT, HE |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 100 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Sheet Metal |
| Vāciņa opcija | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 40 Kilogram |
| Volume | 158.706 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162742846 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |