Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310
861L0904
DSP1 MAXI-PD-11 HT S060
861L0904
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures HEX tips | XB59M-1-50 |
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 1 |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | DSP1 MAXI-PD-11 HT S060 |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1670 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1670 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.69 bar |
| Delta P secondary [bar] [Max] | 0.19 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN32 |
| DH pievienošanas izmērs | 42,4 mm |
| DH savienojuma veids | welded |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 750 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 750 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 6.00 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 7.10 m³/h |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 1 |
| HE caurules izmērs | DN40 |
| HE pievienošanas izmērs | DN40 |
| HE savienojuma veids | flange |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PU Hard Foam |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | DSP1 MAXI-PD-11 HT S060 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 1900 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1200 mm |
| PED kategorija | I |
| Platums ar vāciņu [mm] | 1150 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 1150 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSP1 MAXI |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Right or left |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Substation version | PD-11 HT S060 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 140 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 145 Kilogram |
| Neto svars | 125 Kilogram |
| Volume | 1312.725 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |