Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substations, DSP1 MAXI, Heating controller name: ECL 310

146B5889

DSP1 MAXI-PD-22 HT S100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB59M-1-110
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]1670 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1670 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.63 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.22 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN40
DH pievienošanas izmērs48,3 mm
DH savienojuma veidswelded
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]750 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]750 mm
Flow primary [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]15.80 m³/h
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits1
HE caurules izmērsDN65
HE pievienošanas izmērsDN65
HE savienojuma veidsflange
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Izstrādājumu grupaSubstations
Kabeļa izolācijas materiālsPU Hard Foam
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-22 HT S100
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]1900 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorijaI
Platums ar vāciņu [mm]1150 mm
Platums bez vāciņa [mm]1150 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP1 MAXI
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensRight or left
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation versionPD-22 HT S100
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]140 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars180 Kilogram
Neto svars160 Kilogram
Volume1312.725 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162746240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm