Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0069

DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C
Apstiprinājuma standartsCE
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]2350 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]1450 mm
Flow primary [m3/h] [Max]42.84 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]42.84 m³/h
HE caurules izmērsDN125
HEX apkures lodējuma materiālsGasketed EPDM
HEX apkures sakausējums1.4404
Izstrādājumu grupaSubstations
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]3990 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP MOD@
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensTop
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]50 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsWithout
Vāciņa opcijaNo