Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0054
DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0054
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023, 23 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Apstiprinājuma standarts | CE |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1660 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN40 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 840 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 3.40 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 3.40 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN40 |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB040-040-0000-MD-GB-PN16-0023 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 16 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 2020 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSP MOD@ |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Top |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 50 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Without |
| Vāciņa opcija | No |