Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0029

DSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128, 128 kW, ECL310, 16bar, 120°C
Apstiprinājuma standartsCE
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]1600 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN32
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]835 mm
Flow primary [m3/h] [Max]3.72 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.72 m³/h
HE caurules izmērsDN32
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSubstations
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB032-032-0000-MD-GB-PN16-0128
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]2020 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP MOD@
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensTop
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsWithout
Vāciņa opcijaNo