Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0021

DSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586, 586 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
Apstiprinājuma standartsCE
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]1640 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH savienojuma veidsflange
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]1055 mm
Flow primary [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]69.20 m³/h
HE caurules izmērsDN125
HE pievienošanas izmērsDN125
HE savienojuma veidsflange
HEX apkures lodējuma materiālsGasketed EPDM
HEX apkures sakausējums1.4404
Specifikācija
Vērtība
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaSubstations
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB100-125-0000-ML-FR-PN25-1586
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]3439 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP MOD@
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensTop
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsWithout
Vāciņa opcijaNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Volume7687.885 Liter