Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310

200B0013

DSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128, 128 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25 bar, 110°C
Apstiprinājuma standartsCE
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]1640 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN32
DH pievienošanas izmērs1 1/4"
DH savienojuma veidsThread
Differential pressure primary [bar] [Max]16 bar
Dziļums bez vāciņa [mm]790 mm
Flow primary [m3/h] [Max]3.72 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]5.58 m³/h
HE caurules izmērsDN40
HE pievienošanas izmērsRp1 1/2"
HE savienojuma veidsThread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures sakausējums1.4404
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaSubstations
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB032-040-0000-ML-FR-PN25-0128
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]2020 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP MOD@
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensTop
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsWithout
Vāciņa opcijaNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Volume2449.553 Liter