Substations, DSP MOD@, Heating controller name: ECL 310
200B0007
DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
200B0007
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C |
| Apstiprinājuma standarts | CE |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1640 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN65 |
| DH pievienošanas izmērs | DN65 |
| DH savienojuma veids | flange |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 915 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 11.60 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 17.50 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN80 |
| HE pievienošanas izmērs | DN80 |
| HE savienojuma veids | flange |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
| Izolācijas materiāls | PU Hard Foam |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Standing |
| Material Description | DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 16 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 2446 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSP MOD@ |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Top |
| Sensor type heatmeter | pocket 6mm |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Without |
| Vāciņa opcija | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7904.836 Liter |