Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Substations, DSP 1 MAXI CEE, Heating controller name: ECL 310

861L1747

DSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE
Apstiprinājuma standartsCE marking
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]1670 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1670 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.69 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN32
DH pievienošanas izmērs42,4 mm
DH savienojuma veidswelded
Differential pressure primary [bar] [Max]10 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]1150 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]1150 mm
Flow primary [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]7.10 m³/h
Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits1
HE caurules izmērsDN40
HE pievienošanas izmērsDN40
HE savienojuma veidsThread
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Izstrādājumu grupaSubstations
Kabeļa izolācijas materiālsPU Hard Foam
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-11 LT S060 CEE
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]1900 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorijaI
Platums ar vāciņu [mm]750 mm
Platums bez vāciņa [mm]750 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP 1 MAXI CEE
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Savienojuma virziensRight or left
Sensor type heatmeterpocket 6mm
Substation version11 LT S060 CEE
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]100 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsSheet Metal
Vāciņa opcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1 Kilogram
Neto svars1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1312.725 Liter
EAN/UPC5715162745892