Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Substations, DSA1 WALL, 1F-1 + ST, 30 kW, Heating controller name: ECL 310

144G5940

DSA 1F-1 WALL

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB37L-10
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Apkures sūkņa tipsAlpha 2L 25-60
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSA 1F-1 WALL
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]1200 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1200 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN25
DH pievienošanas izmērsDN25
DH savienojuma veidsExternal thread
DHW cirkulācijaNo
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]650 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]650 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.49 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.32 m³/h
HE caurules izmērsDN20
HE pievienošanas izmērsDN25
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
HEX DHW alloy1.4404
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]30.0 kW
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaDistrict Heating
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL ST
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]800 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]650 mm
Platums bez vāciņa [mm]650 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA1 WALL
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensPrimary - Right or left, Secondary - Top
Substation version1F-1 + ST
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsWhite-lacquered steel sheet
Vāciņa opcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Volume272.237 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162743133
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm