Substations, DSA1 HOME, 1F-2, 25 kW, Heating controller name: ECL 310
146B8011
DSA HOME 1F-2
146B8011
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures HEX tips | XB06L-1-16 |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Apkures kontūru skaits | 1 |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 AUTO 15-70 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | DSA HOME 1F-2 |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 810 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 810 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 11.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20 |
| DH pievienošanas izmērs | G3/4" |
| DH savienojuma veids | External thread |
| DHW cirkulācija | No |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 350 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 350 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 4.00 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN20 |
| HE pievienošanas izmērs | G3/4" |
| HE savienojuma veids | Internal thread |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izolācijas materiāls | PU Hard Foam+EPP |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Jauda [kW] | 25.0 kW |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | District Heating |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 4 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | DSA HOME 1F-2 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 14 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1200 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 510 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 500 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSA1 HOME |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Up |
| Substation version | 1F-2 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 130 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | White-lacquered steel sheet |
| Vāciņa opcija | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 40 Kilogram |
| Volume | 136.224 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |