Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_IN_AT, 90 kW

146B5762

BIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB12H-1-80
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsBIOMASS_LT_IN_AT: Insert Energy Meter, primary bottom/secondary bottom, Low Temperature, PN 16, SV 3bar TÜV
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]856 mm
Augstums bez vāciņa [mm]856 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.51 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.29 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN25
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]482 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]300.00 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.31 m³/h
HE caurules izmērsDN32
HE pievienošanas izmērsRp1 1/2"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Specifikācija
Vērtība
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]90.0 kW
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU090-LI260AT
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]680 mm
Platums bez vāciņa [mm]680 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA 1 MINI
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensBottom
Sensor type heatmeterpocket
Strāva [A] [Max]2.0 A
Substation versionBiomass, LT_IN_AT
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]100 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Volume288.044 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm