Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Substations, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.1, 40 kW

146B5682

Ilmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB12L-1-26
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsIlmenau_10.1_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]830 mm
Augstums bez vāciņa [mm]830 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryLeft
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērs26,9x2,3mm
DH savienojuma veidswelded
Diferenciālā spiediena regulatorsAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]482 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.59 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.71 m³/h
HE caurules izmērsDN25
HE pievienošanas izmērsDN25
HE savienojuma veidsflange
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Specifikācija
Vērtība
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]40.0 kW
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR040-H0__IL
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]880 mm
Platums bez vāciņa [mm]880 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA 1 MINI
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensRight
Sensor type heatmeterdirect
Strāva [A] [Max]2.0 A
Substation versionIlmenau, 10.1
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162740361