Danfoss logo
DSA1 MINI Braunschweig

Substations, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.1, 100 kW

146B5511

Braunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB12M-1-60
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsBraunschweig_Energie_4.1_1xHE_plus_1_plus_Res: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]1003 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1003 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.66 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPQ
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]482 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.07 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]3.90 m³/h
HE caurules izmērsDN32
HE pievienošanas izmērsRp1 1/4"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Specifikācija
Vērtība
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]100.0 kW
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB100-H1RSBS
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]900 mm
Platums bez vāciņa [mm]900 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA 1 MINI
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensRight
Sensor type heatmeterdirect
Strāva [A] [Max]2.0 A
Substation versionBraunschweig Energie, 4.1
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars80 Kilogram
Neto svars60 Kilogram
Volume459.959 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162741825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm