Danfoss logo
DSA1 MINI AUSTRIA

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, HT_EM_AT, 30 kW

146B5441

BIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB12H-1-26
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsBIOMASS_HT_EM_AT: EM Sonometer, primary bottom/secondary bottom, High Temperature, PN 25, SV 3bar TÜV
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]856 mm
Augstums bez vāciņa [mm]856 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.50 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.18 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]482 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.41 m³/h
HE caurules izmērsDN25
HE pievienošanas izmērsRp1"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures sakausējums1.4404
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]30.0 kW
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU030-ES015AT
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]680 mm
Platums bez vāciņa [mm]680 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA 1 MINI
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensBottom
Sensor type heatmeterpocket
Strāva [A] [Max]2.0 A
Substation versionBiomass, HT_EM_AT
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume273.55 Liter
EAN/UPC5715162742419