Danfoss logo
DSA 1 mini

Substations, DSA 1 MINI, Biomass, LT_EM_AT, 60 kW

146B5418

DSA1 MINI-DUU060-LI190AT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]60.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionDSA1 MINI-DUU060-LI190AT
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA 1 MINI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensBottom
Substation versionBiomass, LT_EM_AT
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Volume286.46 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162742648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm