Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard buffer DE, 14.0, 60 kW
146B5745
Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5745
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures HEX tips | XB12H-1-50 |
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 1 |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 988 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 988 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.47 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20 |
| DH pievienošanas izmērs | G1" |
| DH savienojuma veids | External thread |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVQM |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 482 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 482 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.43 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 1.14 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN25 |
| HE pievienošanas izmērs | Rp1" |
| HE savienojuma veids | Internal thread |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izolācijas materiāls | EPP |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Jauda [kW] | 60.0 kW |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Wall mounted |
| Material Description | DSA1 MINI-DRO050-B1__DE |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 620 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1200 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 900 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 900 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSA 1 MINI Standard |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Right |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Strāva [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation version | Standard buffer DE, 14.0 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 130 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPP |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 70 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
| Volume | 403.369 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739792 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |