Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.1.2, 25 kW
146B5569
Standard_DH_DE_7.1.2_1xFH: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5569
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures HEX tips | XB12L-1-20 |
| Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] | 1 |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating |
| Apraksts | Standard_DH_DE_7.1.2_1xFH: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 988 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 988 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 0.43 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN20 |
| DH pievienošanas izmērs | G1" |
| DH savienojuma veids | External thread |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVQM |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 482 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 482 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.36 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.14 m³/h |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tips | UPML Auto 25-95 180 |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmols | Grundfos |
| HE caurules izmērs | DN25 |
| HE pievienošanas izmērs | Rp1" |
| HE savienojuma veids | Internal thread |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
| Izolācijas materiāls | EPP |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Jauda [kW] | 25.0 kW |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Wall mounted |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO025-F1__DE |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 25 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 620 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1200 mm |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 900 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 900 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSA 1 MINI Standard |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Left |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Strāva [A] [Max] | 2.0 A |
| Substation version | Standard DE, 7.1.2 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 130 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPP |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 70 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 408.128 Liter |
| EAN/UPC | 5715162741337 |