Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Micro Grid, Biomass, HT_IN_DE, 30 kW

146B5466

BIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB12H-1-26
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating
AprakstsBIOMASS_HT_IN_DE: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]988 mm
Augstums bez vāciņa [mm]988 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.48 bar
Delta P secondary [bar] [Max]0.16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]482 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.63 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.41 m³/h
HE caurules izmērsDN25
HE pievienošanas izmērsRp1"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Specifikācija
Vērtība
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]30.0 kW
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO030-EI110DE
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]875 mm
Platums bez vāciņa [mm]875 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA 1 MINI Micro Grid
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensLeft
Sensor type heatmeterdirect
Strāva [A] [Max]2.0 A
Substation versionBiomass, HT_IN_DE
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Volume412.526 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162742167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm