Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A347), Tips 1

145F4495

Produkta veids: VXe Solo HWS (A347), Tips 1, 16 bar, 120 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26
Apkures kapacitāte [kW]20 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A347
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
AprakstsVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]932 mm
Augstums bez vāciņa [mm]932 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A347
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW tvertnes kontūrs— kontroleECL 310 + Pump
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Specifikācija
Vērtība
Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]20.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVXe Solo HWS ECL310/A347 Type1
Material Description (Short TeVXe Solo HWS (A347), Type 1
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsVXe Solo HWS (A347)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424685539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm