Danfoss logo
VXe Solo HWS w cover 145F0609_145F0610_145F0618_145F0619L

VXe Solo HWS (A237), Tips 2

145F4502

Produkta veids: VXe Solo HWS (A237), Tips 2, 16 bar, 120 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 StS 40
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A237
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]932 mm
Augstums bez vāciņa [mm]932 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A337
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW tvertnes kontūrs— kontroleECL 310 + Pump
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]30.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVXe Solo HWS,Typ 2 StS,ECL310/A337 AMV13
Material Description (Short TeVXe Solo HWS,Type 2, ECL 310/A337 , StS
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsVXe Solo HWS (A237)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39 Kilogram
Neto svars37 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162516119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm