VXe Solo HWS (A237), Tips 2
145F0610
Tips: VXe Solo HWS (A237), Tips 2, 16 bar, 120 °C
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 40 |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Apraksts | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 + pump |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 30.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | VXe Solo HWS (A237) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 39 Kilogram |
| Neto svars | 37 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 173.91 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590406 |