Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310 & AVQM 15/AMV10
004U8653
Tips 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: VX Solo II HWS OP, without key
004U8653
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 40 |
| Apkures kapacitāte [kW] | 30 kW |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 & AVQM 15/AMV10 |
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Apraksts | Danfoss mezgls VX Solo HWS OP ECL310 Tips 2 ar izolāciju 30KW |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 760 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 760 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| DHW kontroles veids | Elektronisks |
| DHW sūkņa tips | UPM3 |
| DHW sūkņa zīmols | Grundfos |
| DHW tvertnes kontūrs— kontrole | No control |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 380 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 250 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| Izolācijas materiāls | Cauruļu izolācija |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 30.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 1 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | VX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10 |
| Mixing circuit - control | ECL 310 / AVQM / AMV |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 3 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 420 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 620 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 840 mm |
| Papildinformācija | VāciņšCauruļu izolācijaDrošības vārsts |
| Piezīmes | Indir. HE, without pump |
| Platums ar vāciņu [mm] | 500 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 440 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | VX Solo II HWS OP, without key |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Iekļauts |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 40 Kilogram |
| Neto svars | 38 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428524247 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |