Danfoss logo
Substation type VX Solo with white steel cover

VX Solo II HWS (A337), Tips 2

145F5065

Tips: VX Solo II HWS (A337), Tips 2, 16 bar, 120 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 40
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A337
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]861 mm
Augstums bez vāciņa [mm]861 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A337
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW tvertnes kontūrs— kontroleECL 310 + Pump
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Specifikācija
Vērtība
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]30.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-Solo II HWS ECL310/A337TYP2 w/oHEpump
Material Description (Short TeVX Solo II HWS, Type 2, ECL 310/A337, w/o HE pump
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]525 mm
Product line33
Produkta veidsVX Solo II HWS (A337)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162603482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm