Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.1, 20 kW

146B5580

Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB12M-1-16
Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]1
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
AprakstsStandard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]1326 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1326 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.42 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsExternal thread
DHW tvertnes kontūrs— kontroleElectronic
Diferenciālā spiediena regulatorsAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]482 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]482 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.36 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.86 m³/h
HE caurules izmērsDN25
HE pievienošanas izmērsRp1"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures sakausējums1.4404
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]20.0 kW
KategorijaIndirect heating substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaWall mounted
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB020-H1WSDE
Nominālais spiediens, primārais [bāri]25 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]620 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]900 mm
Platums bez vāciņa [mm]900 mm
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA 1 MINI Standard
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensRight
Sensor type heatmeterdirect
Strāva [A] [Max]2.0 A
Substation versionStandard DE, 7.2.1
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars70 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume542.121 Liter
EAN/UPC5715162741252