VXi Solo HWP
145F4189
Produkta veids: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C
145F4189
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06L-1 24 |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 120 |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Apraksts | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 980 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 980 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | External thread |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVP-F |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 360 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 360 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | Polypropylene |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 15.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VXi Solo XB06L24 ECL120 Std |
| Material Description (Short Te | VXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std. |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 550 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 550 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | VXi Solo HWP |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša un apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Polypropylene |
| Vienības izmēra tips | L24 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 38 Kilogram |
| Neto svars | 36 Kilogram |
| Volume | 217.5 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |