Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4184

Produkta veids: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 16
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 120
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsVXi Solo XB06H16 ECL120 Std
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]980 mm
Augstums bez vāciņa [mm]980 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kontroles veidsExternal control
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsAVP-F
Dziļums ar vāciņu [mm]360 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]15.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVXi Solo XB06H16 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 16, Std.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsVXi Solo HWP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsH16

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars38 Kilogram
Neto svars36 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162518748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm