VXe Solo HWP (A247), Tips 1
145F4471
Produkta veids: VXe Solo HWP (A247), Tips 1, 16 bar, 120 °C, AHQM 15
145F4471
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 26 |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 / A247 |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Apraksts | VXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 785 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 785 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| DHW kontroles veids | Elektronisks |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 / A247 |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | External thread |
| Diferenciālā spiediena regulators | Integrated in control valve |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 315 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 315 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | Polypropylene |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 20.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VXe Solo HWP ECL310/A247 TYP1 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP (A247), Type 1 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 550 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 550 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | VXe Solo HWP (A247) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Polypropylene |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 55 Kilogram |
| Neto svars | 50 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162538616 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |