Danfoss logo
 VXeSoloHWP_w_cover_145F4445_145F4446_145F4447_145F4448_145F4449

VXe Solo HWP (A237), Tips 1

145F4447

Produkta veids: VXe Solo HWP (A237), Tips 1, 16 bar, 120 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A237
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsVXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 1, with safety function for heating circuit
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]785 mm
Augstums bez vāciņa [mm]785 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kontroles veidsExternal control
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPB-F
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]20.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVXe Solo HWP TYP1 ECL310/337 STW
Material Description (Short TeVXe Solo HWP (A237), Type 1, STW
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsVXe Solo HWP (A237)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39 Kilogram
Neto svars37 Kilogram
Volume173.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424285159
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm