Danfoss logo
VX Solo II HWP

VX Solo II HWP (A247), Tips 1

145F4141

Produkta veids: VX Solo II HWP (A247), Tips 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26
Apkures kapacitāte [kW]20 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A247
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsVX-Solo II HWP ECL310/A347 Tips 1, 2x AHQM, ar Vāciņu
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]861 mm
Augstums bez vāciņa [mm]818 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW ActuatorAMV 10
DHW caurules izmērsØ18
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A347
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]20.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-Solo II HWP ECL310/A347 TYP1 KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWP (A247), TYPE 1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]420 mm
Pakotnes dziļums [mm]620 mm
Pakotnes platums [mm]840 mm
PapildinformācijaVāciņš
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]525 mm
Product line33
Produkta veidsVX Solo II HWP (A247)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279483673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm