Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Tips 1

004U8562

Produkta veids: VX Solo II HWP (A247), Tips 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A247
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsVX Solo II HWP tips 1 ar ECL 210/A247 un drošības funkcija
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]861 mm
Augstums bez vāciņa [mm]861 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW ActuatorAMV 10
DHW caurules izmērsØ18
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL210 / A247
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]20.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]1
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Pakotnes augstums [mm]420 mm
Pakotnes dziļums [mm]620 mm
Pakotnes platums [mm]840 mm
PapildinformācijaVāciņšDrošības funkcija
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]525 mm
Product line33
Produkta veidsVX Solo II HWP (A247)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm