VX Solo II H2WP (A260), Tips 2
145F4149
Produkta veids: VX Solo II H2WP (A260), Tips 2, 16 bar, 110 °C
145F4149
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 40 |
| Apkures kapacitāte [kW] | 30 kW |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 210 / A260 |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Apraksts | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tips 2, AVPB-F, ar vāciņu un 2xSTW |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 861 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 818 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | External thread |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVPB-F |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 380 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 365 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa tips | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Grīdas apsildes kontūrs— sūkņa zīmols | Grundfos |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| Izolācijas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 30.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VX-Solo II H2WP ECL310/A260 |
| Material Description (Short Te | VX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW |
| Mixing circuit - control | VMV 15 / AMV 150 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 420 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 840 mm |
| Papildinformācija | Divkārša drošības funkcijaVāciņš |
| Platums ar vāciņu [mm] | 700 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 650 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | VX Solo II H2WP (A260) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša un apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 45 Kilogram |
| Neto svars | 43 Kilogram |
| Volume | 399.543 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279483598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |