Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Tips 1

145G4425

Produkta veids: VX Solo 22 (A266), Tips 1, 16 bar, 110 °C, VS2 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB37M-1 20
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A266
Apkures sūkņa tipsPara 15-130/8-75/SC-12
Apkures sūkņa zīmolsWilo
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]1037 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1037 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ22
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW ActuatorAMV 10
DHW caurules izmērsØ22
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A266
DHW pievienošanas izmērs3/4"
Diferenciālā spiediena regulatorsAVP-F
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]370 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ22
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]25.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A266 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A266, Std. (25)
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]545 mm
Product line33
Produkta veidsVX Solo 22 (A266)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars52 Kilogram
Neto svars50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162520338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm