Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: AVTB

144B3934

Produkta veids: Termix VX, Tips 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT24-1 16 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsTermostatisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsAVTB
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsTermix VX-1 Sadale, iesk. UPM3 sūkni un AVTB
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]750 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]505 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.a735c266-e699-4e45-b70e-6ac4e44978fc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30 Kilogram
Neto svars29 Kilogram
Volume159.84 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560897986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm