Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Tips 3, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 210

144B3927

Produkta veids: Termix VX, Tips 3, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT24-1 28 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsECL 210
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsTermix VX-3 Sadale, iesk. UPM3 sūkni, ECL 210/A237* un cauruļu izol.
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]750 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]505 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.07d017cc-927f-4ca7-8740-0bb5c3aad8de
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars39 Kilogram
Volume140.138 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560906237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm