Termix VX FI, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310
144H3135
Produkta veids: Termix VX FI, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3135
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks un delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Apraksts | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 800 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 800 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 430 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 375 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.0 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VX-2 Latvia |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 530 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VX FI |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VX-2 Latvia |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Papildus |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 40 Kilogram |
| Neto svars | 39 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |