Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310

144H3134

Produkta veids: Termix VX FI, Tips 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 16 G3/4" HP
Apkures kontroles veidsElektronisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]800 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]375 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VX-1 Latvia
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VX FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VX-1 Latvia
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildus
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561963116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm