Termix Compact 28 VX-FI, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310
144H3741
Produkta veids: Termix Compact 28 VX-FI, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3741
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Apraksts | Compact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 890 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top & Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø28 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW kontroliera nosaukums | No Controller |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 400 mm |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø28 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | 1" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Compact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 905 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix Compact 28 VX-FI |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša un opcija savienojumam augšā |
| SCIP dokumentācija nr. | a6b03355-b373-4f8d-9477-9694b697ccaa |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Compact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Nr. |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 59 Kilogram |
| Volume | 2.896 Hectoliter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628244563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |