Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310

144H3746

Produkta veids: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT137H-1 30 G1"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]890 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW tvertnes kontūrs— kontroleVS 2 1,6 AMV-13/AVPL
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ28
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 28 VX-FI HWP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.bb7ff19c-fcf7-4758-b681-d503e3663d0c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 STW
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars59 Kilogram
Volume2.896 Hectoliter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628244754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm