Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

144H2004

Produkta veids: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT137H-1 30 G1"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 & AVQM 15 kvs 4.0/AMV10
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
AprakstsTermix Compact 28 VX-FI HWP, Tips 2, AVQM + AMV 10
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]890 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW tvertnes kontūrs— kontroleVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ28
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 AVQM m/Behäl
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 28 VX-FI HWP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.93fdc8ce-8527-4f9d-bfb5-d58ebc827027
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 AVQM m/Behäl
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars59 Kilogram
Volume322.18 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561207487
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm