Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4478

Produkta veids: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB37H-1 16
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A266
Apkures sūkņa tipsPara 15-130/6-43/SC-12
Apkures sūkņa zīmolsWilo
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]1039 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1039 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ22
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ22
DHW cirkulācija
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DHW HEX tipsXB37M-1 30
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A266
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW sūkņa tipsStar Z Nova 15/5 84
DHW sūkņa zīmolsWilo
Specifikācija
Vērtība
Diferenciālā spiediena regulatorsAVP
Dziļums ar vāciņu [mm]400 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]385 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ22
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 uK EE
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]575 mm
Product line33
Produkta veidsVX 22 (A266)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vienības izmēra tipsH16/M30

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars55 Kilogram
Neto svars53 Kilogram
Volume390.142 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm