VX 22 (A230), DHW kontroliera nosaukums: AVTB 20
145G4418
Produkta veids: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C, AVTB 20
145G4418
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB37M-1 20 |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 / A230 |
| Apkures sūkņa tips | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Apkures sūkņa zīmols | Wilo |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | VX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1039 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1039 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø22 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø22 |
| DHW cirkulācija | Jā |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX tips | XB37M-1 30 |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB 20 |
| DHW pievienošanas izmērs | 1" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW sūkņa tips | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| DHW sūkņa zīmols | Wilo |
| Diferenciālā spiediena regulators | Integrated in control valve |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 400 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 385 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø22 |
| HE pievienošanas izmērs | 1" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VX22 XB37M20/M30 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M30, ECL310/A230 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 575 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | VX 22 (A230) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vienības izmēra tips | M20/M30 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 65 Kilogram |
| Neto svars | 63 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162520321 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |