Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Apkures kontroliera nosaukums: AVTB, DHW kontroliera nosaukums: AVTQ

144H2880

Produkta veids: Termix VVX-Q, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT24-1 50 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Apkures kontroliera nosaukumsAVTB
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsVVX 3-5 T24 Standard Iceland
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]750 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
DHW HEX tipsT24-1 40 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTQ
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]500 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-Q
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.de71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildus
Vienības izmēra tipsType 3-5

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars60 Kilogram
Volume0.161 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561690272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm