Termix VVX-Q, Tips 3-4, Apkures kontroliera nosaukums: AVTB, DHW kontroliera nosaukums: AVTQ
144H2879
Produkta veids: Termix VVX-Q, Tips 3-4, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ
144H2879
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Termostatisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | AVTB |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 800 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 750 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| DHW HEX tips | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTQ |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 430 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 360 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.9 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VVX 3-4 T24 Standard Iceland |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 500 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VVX-Q |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 868ee618-d2e2-4ec9-9325-8ca057056122 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VVX 3-4 T24 Standard Iceland |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Papildus |
| Vienības izmēra tips | Tips 3-4 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 60 Kilogram |
| Neto svars | 60 Kilogram |
| Volume | 0.161 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |