Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_r

Termix VVX-ID, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3588

Produkta veids: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 120
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsVVX-IDP 22-22 Sweden
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]770 mm
Augstums bez vāciņa [mm]770 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]260 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]260 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVVX-IDP 22-22 Sweden
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]515 mm
Platums bez vāciņa [mm]510 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-ID
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVVX-IDP 22-22 Sweden
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsType 22-22

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars35 Kilogram
Neto svars34 Kilogram
Volume0.102 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628120119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm